เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z415E Body Assembly with “Type E” Strainer
Zurn

Z415E Body Assembly with “Type E” Strainer

ZURN ZN415E Floor and shower drain, Dura-Coated cast iron body with bottom outlet, combination invertible membrane clamp and

adjustable collar with seepage slots and “TYPE E” polished, nickel bronze strainer with 4” [102mm] diameter funnel.

Features:

  • Dura-Coated cast iron body with bottom outlet, and polished bronze or polished nickel bronze top available
  • Provides installation and rework savings with Zurn's patented contractor solutions
  • Type E polished, nickel bronze strainer with 4" diameter funnel
สเปคสินค้า
  • keywords: Commercial,General,Floor Drains,Drainage,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,Sports Complex/Recreational Center,ZN415, ZS415, ZB415, ZN-415, ZS-415, ZB-415, 58793, ZB415-E, ZN415-E, ZE415, Z-415E, ZB415E, ZN415E,415E ,15E

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Z415E
  • Product familyDeck Waste Water Drains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Floor Drains
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-11-27
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (29)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (24)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)