เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z415H-LR Ligature Resistant Round Drain for Vinyl Flooring
Zurn

Z415H-LR Ligature Resistant Round Drain for Vinyl Flooring

ZURN Z415H Floor and shower drain, Dura-Coated cast iron body with bottom outlet, combination invertible membrane clamp andadjustable collar with seepage slots and “TYPE H” polished nickel bronze, light-duty strainer with flashing clamp devicefor clamping at the finished floor level

สเปคสินค้า
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Z415H-LR
  • Product familyCleanouts
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cast Iron Body
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (นิ้ว)8.37
  • ความลึก (นิ้ว)8.37
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักNickel
  • วัสดุรองBronze
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก13
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (12)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (20)