เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z460B Shallow Body Floor Drain with Side Outlet and "Type B" Strainer
Zurn

Z460B Shallow Body Floor Drain with Side Outlet and "Type B" Strainer

ZURN ZN460B Shallow body floor and shower drain, Dura Coated cast iron body with side outlet, seep age slots, and integral threaded connection for "TYPE B" polished nickel bronze light-duty strainer.

Features:

  • Shallow body with Integral 90º outlet
  • Works with Z400 series tops
  • Threaded body with optional clamp collar
  • Type B polished nickel bronze light-duty strainer
สเปคสินค้า
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Z460B
  • Product familyWaste Water Drains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Floor Drains
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-11-03
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)4.63
  • กว้าง (นิ้ว)6.75
  • ความลึก (นิ้ว)6.75
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก8
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (24)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (29)