เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z5110 Countertop Lavatory
Z5110 Countertop Lavatory
    Zurn

    Z5110 Countertop Lavatory

    20” x 17” vitreous china, self-rimming, countertop lavatory

    Features:

    • 20” [508 mm] x 17” [432 mm]
    • Vitreous china
    • Faucet holes for single, 4” or 8” centers
    • Self-rimming front overflow design
    • Waste: 1-1/4” O.D.
    • Depth: 6-5/8”
    • Shipping Weight: 22 lbs.

    Keywords: countertop lavatory, Faucet holes, Faucet Centers, Self-rimming with front overflow, Drop-in Oval Vitreous China Bathroom Sink, Self-rimming sink, Drop-in bathroom sinks with faucets, ADA Grid Strainer, ADA Trap, Stop, Supply
    Protectors for Offset Grid Strainer

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.z5110
    • Product familyFinish Plumbing - Fixtures
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Countertop & Undermount Lavatories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2010-10-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)8.87
    • กว้าง (นิ้ว)20.5
    • ความลึก (นิ้ว)17.25
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก22
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง