เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z5310 Wall Hung Lavatory Series
Z5310 Wall Hung Lavatory Series
Z5310 Wall Hung Lavatory Series
    Zurn

    Z5310 Wall Hung Lavatory Series

    20" [508 mm] x 18" [457 mm] vitreous chinawall hung lavatory with rear overflow and 8" [203 mm] center faucet holes. Provided with holes for concealed or exposed arm carrier systems.

    Compliance:

    • ASME A112.19.2/CSA B45.1
    • CSA B45.1

    Features:

    • 20" [508 mm] x 18" [457 mm]
    • Vitreous china
    • Faucet holes for single, 4" [102 mm] or 8" [203 mm] centers
    • Available with right or left side soap hole punching (Single or 4” centers only)
    • Rear overflow
    • Wall hung lavatory for use with concealed or exposed arm carrier systems
    • Waste: 1-1/4" [32 mm] O.D.
    • Depth: 6-3/4" [171 mm]
    • Shipping Weight: 35 lbs [16 kg]
    สเปคสินค้า
    • keywords: Wall Mounted,Lavatories,Commercial Fixtures,Government Buildings,High Rise Buildings,Hospitality,Military,Office,Healthcare,Retail,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Correctional/Institutional,Food Service,Sports Complex/Recreational Center,CA Mandatory Water Reduction,MasterSpec,Zurn One Systems Specifier,Z5311, Z5314, Z5318, Z-5311, Z-5314, Z-5318, 5311, 5314, 5318,5310 SERIES,310 SERIES

      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.z5310
      • Product familyFinish Plumbing - Fixtures
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall Hung Lavatories
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2010-10-21
      • หมายเลขฉบับ1
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง