เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z5730 Siphon Jet Urinal
Z5730 Siphon Jet Urinal
    Zurn

    Z5730 Siphon Jet Urinal

    Vitreous china, 0.5-1.0 gpf [1.9-3.8 Lpf] siphon jet urinal with 3/4” top spud and concealed wall hanger bracket.

    Compliance:

    • Massachusetts MA approved
    • ASME A112.19.2/ CSA B45.1
    • CSA B45.1
    • WatersenseLabeled

    Features:

    • 0.5-1.0 gpf (gallons per flush)
    • Vitreous china
    • Siphon jet action
    • 4 1/8” Back Outlet Rough-in
    • 3/4” top spud
    • 2” I.P.S. outlet flange and rubber gasket with integral trap
    • Shipping Weight: 39 lbs.
    สเปคสินค้า
    • keywords: Standard Urinals,Commercial Fixtures,Government Buildings,High Rise Buildings,Hospitality,Military,Office,Healthcare,Retail,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Correctional/Institutional,Food Service,Sports Complex/Recreational Center,MasterSpec,Zurn One Systems Specifier,,5730,730

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.z5730
    • Product familyFinish Plumbing - Fixtures
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Urinals
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2010-10-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)22.5
    • กว้าง (นิ้ว)14
    • ความลึก (นิ้ว)14.5
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก37
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถปัสสาวะ