เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z5738 “Top Spud Urinal"
Zurn

Z5738 “Top Spud Urinal"

Vitreous china, 0.125-0.5 gpf [0.5-1.9Lpf], high efficiency, wall hung, integral trap, washout urinal complete with 3/4” top spud connection, concealed universal retrofit wall bracket, 2” outlet connection and vandal resistant outlet straine

Compliance:

ADA Compliant, Massachusetts Approved, ASME A112.19.2/ CSA B45.1, CSA B45.1, cUPC, IPC, NPCC, Watersense Labeled, CEC Listed

Features:

  • Zurn One Ultra Low Consumption Urinal designed for optimal performance between Zurn fixture and flush valve to save water while exceeding industry performance standards
  • 0.125-0.5 gpf [0.5-1.9Lpf]
  • Vitreous china
  • High efficiency washout flushing action
  • Up to 88% water savings over standard 1.0 gpf [3.8 Lpf] system
  • 3/4” top spud
  • 2” I.P.S. outlet flange and rubber gasket with integral trap
  • 14” extended rim for handicap compliance when installed at proper height
  • Assembled with vandal resistant outlet strainer
  • Shipping Weight: 39 lbs

Keywords: u washout Urinal, mini urinal, urinal plumbing, urinal in rough plumbing, urinal mini

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.z5738
  • Product familyFinish Plumbing - Fixtures
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Urinals
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2010-12-06
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)22.5
  • กว้าง (นิ้ว)14.5
  • ความลึก (นิ้ว)14.5
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก40
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถปัสสาวะ