System comes complete with exposed Z6003AV-ULF high efficiency flushometer valve with manual handle actuation and vitreous china urinal. The system is designed to perform to industry standards with as little as 1/8th gallon per flush. The valve is an exposed, quiet diaphragm-type, chrome plated flushometer valve with a polished exterior. Complete with Zurn's AquaVantage® TPE, chloramine resistant, dual seal diaphragm with a clog-resistant filtered by-pass. The valve is ADA compliant with a non-hold open and no leak handle feature, high back pressure vacuum breaker, one piece hex coupling nut, adjustable tailpiece, spud coupling and flange for top spud connection. Control stop has internal siphon-guard protection, vandal resistant stop cap, sweat solder kit, and a cast wall flange with set screw. Vitreous china urinal is supplied with 3/4" top spud, 2" outlet connection, vandal resistant outlet strainer and universal retrofit hanger bracket.
Compliance:
Features:
Keywords: The Retrofit Pint® Urinal System, retrofit urinal, retrofit urinal flush valve, zurn urinal flush valve, zurn urinal installation instructions,5758,758
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |