เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z5795 Waterless Urinal
Z5795 Waterless Urinal
    Zurn

    Z5795 Waterless Urinal

    Wall hung vitreous china urinal with integral trap and drain line connection. No special tools required to maintain the trap seal. Zurn green sealant maintains a sanitary, environmentally friendly and odor free installation. Furnished complete with two wall hanger brackets, fasteners, telescoping flange drain line connection, premeasured green sealant bottles, and drain line gasket.

    Compliance:

    • Massachusetts MA approved
    • ASME A112.19.2/ CSA B45.1
    • cUPC
    • IPC
    • NPCC
    • CEC listed

    Features:

    • Vitreous china
    • 2" I.P.S. outlet flange and rubber gasket with integral trap
    • 14" extended rim for handicap compliance when installed at proper height
    • Telescoping flanged drain line connection
    • Shipping Weight: 66 lbs
    สเปคสินค้า
    • keywords: Waterless Urinals,Commercial Fixtures,Government Buildings,High Rise Buildings,Hospitality,Military,Office,Healthcare,Retail,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Correctional/Institutional,Food Service,Sports Complex/Recreational Center,MasterSpec,Water Conservation,Zurn One Systems Specifier,,5795,795

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.z5795
    • Product familyFinish Plumbing - Fixtures
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Urinals
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2010-10-21
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถปัสสาวะ