เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z899-EL Elevator Drain 100 GPM Threshold
Z899-EL Elevator Drain 100 GPM Threshold
    Zurn

    Z899-EL Elevator Drain 100 GPM Threshold

    Zurn Z899-EL stainless steel channel made of #12 gauge fabricated stainless steel conforming to ASTM A-240 (type 304) with outlet and anchor straps. FSAE/OEE trench drain is engineered to enhance flow through the system through use of flow directing ribbing structure. Standard grate to be stainless steel wire grate (-SWG) conforming to ASTM A-240 (type 304), with vandal proof grate lock downs, meets ADA and heel-proof requirements, and is rated as Class A per DIN EN1433 load classification, in addition to being tested to 2500 lbs per ASME A112.6.3. Optional fabricated stainless steel grate (-FS) available, conforming to ASTM A-240 (type 304), with vandal proof grate lock downs, meets ADA and heel-proof requirements, and is rated as Class A per DIN EN1433 load classification, in addition to being tested to 2500 lbs per ASME A112.6.3.
    Features
    • Evacuates water at 100 GPM
    • Made to Order in 8", 10", 12" Nominal Widths
    • Shallow drain body for use in shallow, post-tension concrete decks
    • Custom designs available for architectural aesthetics
    • Building code compliant
    • Stainless steel construction
    • System designed to comply with SFFC Code, Section 511.1 for a 100 GPM flow rate
    • Replaces Z895-94 and Z899
    • Patent Number: U.S. 9,777,489
    keywords: Z899-EL
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Z899-EL
    • Product familyLinear Trench Drain Systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Elevator & Threshold
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-01-23
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (15)