เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z.L3.M Manual Zurn One Hand Washing System, 20” x 18” Wall Hung Lavatory with 0.5 GPM, Centerset Faucet, Wrist Handles
Zurn

Z.L3.M Manual Zurn One Hand Washing System, 20” x 18” Wall Hung Lavatory with 0.5 GPM, Centerset Faucet, Wrist Handles

Complete manual hand washing system includes 20”x18” vitreous china wall hung lavatory with Z81104-XL-3M polished chrome plated cast brass faucet with a 0.5 gpm aerator, Z8743-PC chrome plated cast brass solid top grid strainer, Z8700-8B-PC series P-trap, and Z8804-XL-LR-LK-PC series supply stop kit.

Compliance:

Meets the American Disabilities Guidelines and ANSI A117.1 requirements when installed according to these requirements.

  • Fixture - Complies with ASME A119.2 / CSA B45.1
  • Faucet - Complies with ASME A112.18.1 / CSA B125.1

Features:
• 20” [508 mm] x 18” [457 mm] vitreous china lavatory
• Wall hung lavatory provided with wall hanger bracket or for use with concealed arm carrier systems
• Front overflow
• Chrome-plated Cast Brass faucet body
• Quarter turn ceramic disk faucet operation
• 3 /12” centerline rigid or swing gooseneck spout
• 4” wristblade handles
• Complete commercial grade grid drain, P-Trap, supply stops and supply kit.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ZL3M
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-04-02
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ