เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z1395XL Lead-Free Yard Hydrant
Zurn

Z1395XL Lead-Free Yard Hydrant

4.5 จาก 5 ดาว4.5(6 รีวิว)

Exposed, lead-free, non-freeze yard hydrant. Hydrant features a Dura-Coatedcast iron head and lift handle with lock option, galvanized steel casing, bronzeand stainless steel interior components, 3/4” [19] inlet connection with 1/8" [3]tapped drainage port on housing, and 3/4” [19] male hose connection.

Zurn “XL” Lead-Free compliant products are a line of durable plumbing products designed and manufactured to comply with state laws and local codes that mandate maximum allowable lead content levels. Zurn “XL” products are manufactured in accordance to the Federal SWDA section 1417.

Keywords: lead free yard hydrant, yard hydrant system, lead free yard hydrant zurn, zurn yard hydrant

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-z1395xl
  • Product familyHydrants & Water Hammer Arrestors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Post & Yard
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-07-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม