เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z.L6.S Hand Washing Zurn One System with 20” x 18” Wall Hung Lavatory with 0.5 GPM Centerset, Battery Powered, Sensor Faucet
Zurn

Z.L6.S Hand Washing Zurn One System with 20” x 18” Wall Hung Lavatory with 0.5 GPM Centerset, Battery Powered, Sensor Faucet

Complete sensor hand washing system includes 20”x18” vitreous china wall hung lavatory with ZG6915-XL-TMV-1, ADA compliant, hydro powered, chrome plated 4” wide base sensor faucet with thermostatic mixing valve, Z8743-PC chrome plated cast brass solid top grid strainer, Z8700-8B-PC series P-trap, and Z8804-XL-LR-LK-PC series supply stop kit.

Compliance:

Meets the American Disabilities Guidelines and ANSI A117.1 requirements
when installed according to these requirements.
• Fixture - Complies with ASME A119.2 / CSA B45.1
• Faucet - Complies with ASME A112.18.1 / CSA B125.

Features:

  • Centerset battery sensor faucet with 0.5 gpm
  • Paired performance for easy maintenance, highest uptime and lowest total cost of ownership
  • Simple model number for ease of specification and ordering
  • Complete ready-to-install plumbing system
  • Complete extended warranty from one manufacturer
  • Combines complementary components to create a seamless water efficient system
สเปคสินค้า
  • keywords: Zurn One Systems, Lavatory

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ZL6S
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-16
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถปัสสาวะ