เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z.L7.S.HYD Hand Washing System with 20” x 18” Wall Hung Lavatory with 0.5 GPM, 4" Centerset Hydropower Sensor Faucet
Zurn

Z.L7.S.HYD Hand Washing System with 20” x 18” Wall Hung Lavatory with 0.5 GPM, 4" Centerset Hydropower Sensor Faucet

Complete sensor hand washing system includes 20”x18” vitreous china wall hung lavatory with ZG6955, ADA compliant, battery powered, chrome plated gooseneck sensor faucet with thermostatic mixing valve, Z8743-PC chrome plated cast brass solid top grid strainer, Z8700-8B-PC series P-trap, and Z8804-XL-LR-LK-PC series supply stop kit

Compliance:

Fixture - Complies with ASME A119.2 / CSA B45.1 Faucet Meets the American Disabilities Guidelines and ANSI A117.1 requirementswhen installed according to these requirements Complies with ASME A112.18.1 / CSA B125.1

Features:

  • 20” [508 mm] x 18” [457 mm] vitreous china lavatory
  • Wall hung lavatory provided with wall hanger bracket or for use with concealed arm carrier systems
  • Front overflow
  • Infrared convergence-type proximity sensor
  • 30 second time out feature
  • Shipping weight: 60lbs
  • Chrome-plated faucet cast brass body
  • Thermostatic mixing valve to help prevent scalding
  • Complete commercial grade grid drain, P-Trap, supply
สเปคสินค้า
  • Keywords: hand wash sink with stand, hand washing system, toilet with hand washing sink, hand washing system, hand washing sinks, hand washing sink with sensor faucet

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ZL7SHYD
  • Product familyFinish Plumbing - Fixtures
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall Hung Lavatories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)36.37
  • กว้าง (นิ้ว)21.53
  • ความลึก (นิ้ว)18.25
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • วัสดุรองBrass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก70
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ