เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z.L7.S.HYDA Hand Washing System w/ 20” x 18” Wall Hung Lavatory, 0.5 GPM 4in. Serio Series® sensor faucet w/ hydropower, TMV
Zurn

Z.L7.S.HYDA Hand Washing System w/ 20” x 18” Wall Hung Lavatory, 0.5 GPM 4in. Serio Series® sensor faucet w/ hydropower, TMV

Complete sensor hand washing system includes 20”x18” vitreous china wall hung lavatory with ZG6955-TMV-1, ADA compliant, battery powered, chrome plated gooseneck sensor faucet with thermostatic mixing valve, Z8743-PC chrome plated cast brass solid top grid strainer, Z8700-8B-PC series P-trap,Z8946-3-NT protector combination kit, and Z8804-XL-LR-LK-PC series supply stop kit.

Compliance:

Meets the American Disabilities Guidelines and ANSI A117.1 requirements when installed according to these requirements.
• Fixture - Complies with ASME A119.2 / CSA B45.1
• Faucet - Complies with ASME A112.18.1 / CSA B125.1

Features:

  • 20” [508 mm] x 18” [457 mm] vitreous china lavatory
  • Wall hung lavatory provided with wall hanger bracket or for use with concealed arm carrier systems
  • Front overflow
  • Infrared convergence-type proximity sensor
  • 30 second time out feature
  • Shipping weight: 60lbs
  • Chrome-plated faucet cast brass body
  • Thermostatic mixing valve to help prevent scalding
  • Complete commercial grade grid drain, P-Trap, supply
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ZL7SHYDA
  • Product familyWall Hung Lavatory System
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sensor Faucet Vitreous China
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-04-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ