เผยแพร่สินค้าของคุณ
ZN1209 Siphon Jet No-Hub Narrow Wall System
Zurn

ZN1209 Siphon Jet No-Hub Narrow Wall System

ZURN ZN1209-N()4 Narrow wall vertical offset siphon jet water closet "rigid system" with 4" [102mm] size no-hub connections and 2" [51mm] vent complete with Dura-Coated cast iron main fitting, separable face plate rigidly mounted on fitting, universal floor mounted supports, corrosion resistant adjustable ABS coupling with integral test cap, fixture bolts, trim, stud protectors, rear anchor tie down, and bonded "Neo-Seal" gasket.

Features:

  • Adjustable, vertical, water closet carrier
  • 300 lb. standard
  • Narrow wall carrier system (Under 8")
  • No-hub Connection
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ZN1209
  • Product familySanitary Components
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Carrier Systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-09-23
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)24
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • วัสดุรองABS
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ท่อ
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_20_85_09_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung WC support brackets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass Number23-31 19 19
  • OmniClass TitleWater Closets 
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (26)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (31)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)