เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z.UR1.S Urinal, Zurn One System with 0.125 GPF Battery Powered Sensor Flush Valve
Zurn

Z.UR1.S Urinal, Zurn One System with 0.125 GPF Battery Powered Sensor Flush Valve

Complete EcoVantage® high efficiency 0.125 gpf sensor actuated, battery powered, wall mounted commercial urinal system with Z5755-U Omni-Flo top spud urinal, ZER6003AV-ULF-SM exposed, sensor activated chrome-plated urinal flushometer for either left or right hand supply manufactured by Zurn.

Compliance:

Meets the American Disabilities Guidelines and ANSI A117.1 requirements when installed according to these requirements.
• Fixture - Complies with ASME A112.19.2 / CSA B45.1
• Flush Valve - Complies with ASSE 1037 / ASME A112.1037 / CSA B125.37

Features:

  • Battery Powered Sensor Urinal System with 0.125 GPF Flush Valve
  • Paired performance for easy maintenance, highest uptime and lowest total cost of ownership
  • Simple model number for ease of specification and ordering
  • Complete ready-to-install plumbing system
  • Complete extended warranty from one manufacturer
  • Combines complementary components to create a seamless water efficient system
สเปคสินค้า
  • keywords: Zurn One Systems, Urinal

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ZUR1S
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-16
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ