เผยแพร่สินค้าของคุณ
100C Froet Drain® Dual Outlet Roof Drain
100C Froet Drain® Dual Outlet Roof Drain
100C Froet Drain® Dual Outlet Roof Drain
    Zurn

    100C Froet Drain® Dual Outlet Roof Drain

    4.5 จาก 5 ดาว4.5(8 รีวิว)

    Froet drain® bi-functional roof drain with 45° primary outlet connection. Powder coated cast iron† deep sump body with combination membrane flashing clamp/gravel guard, overflow pipe (2”, 3”, 4”, 5”, 6”, 8” [51mm, 76mm,102mm, 127mm, 152mm, 203mm]) with standard 5-1/4” [133mm] high cast iron dome and 6-1/4” [159mm] high cast iron overflow.

    Features and Benefits:

    • Bi-functional roof drain allows for connections for both primary and secondary piping within one roof penetration
    • Body is cast in a singular CI mold, no welded pieces, to reduce leak paths
    • Reduces the number of roof drains by combining primary and secondary drains into one
    • Powder coated cast iron deep sump body with combination membrane flashing clamp/gravel guard for heighted corrosion resistance
    • Overflow pipe comes standard at 6-1/4” height with 5-1/4” cast iron dome
    • 45 degree primary outlet connection for ease of piping installation


    Models available

    Froet, 100C3, 100C4, 100C6, 100C8


    สเปคสินค้า
    • Keywords: roof drains, outlet roof drains, roof drain and overflow, roof drain

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.zurn-100c
    • Product familyRoof Drains
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Combination Primary Overflow
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-11-14
    • หมายเลขฉบับ3
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCast iron
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodeTE_70_10_70
    • Uniclass 2015 DescriptionDrainage equipment
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Drains
    • OmniClass Number23-13 41 39
    • OmniClass TitleRoof Drains
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (15)