เผยแพร่สินค้าของคุณ
BW2930 Backwater Valve
Zurn

BW2930 Backwater Valve

4.6 จาก 5 ดาว4.6(10 รีวิว)

BW2930 Backwater Valve recommended for light commercial or residential applications. It is furnished with an ABS or PVC body and threaded access cover.

Features:

  • Recommended for light commercial and residential applications
  • PVC or ABS body is furnished with threaded access cover
  • Complete with valve seat and flapper, which hangs closed when not in use



สเปคสินค้า
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Keywords: Backwater Valve, Zurn BW2930 Back Water Valve, Back Water Valve Zurn, Zurn Back flow Valve, Water Control and Back Flow

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-bw2930
  • Product familyPlumbing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pipework Products for General Use
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-05-16
  • หมายเลขฉบับ2
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPVC
  • วัสดุรองABS
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBackwater Valves
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (15)