เผยแพร่สินค้าของคุณ
CO2450 Adjustable Floor Cleanout
CO2450 Adjustable Floor Cleanout
CO2450 Adjustable Floor Cleanout
    Zurn

    CO2450 Adjustable Floor Cleanout

    CO2450 Adjustable Floor Cleanout, recommended for foot traffic and light-duty applications. This cleanout is furnished with a PVC or ABS body, with an adjustable nickel cover and an ABS taper thread plug.

    Features:

    • Recommended for foot traffic and medium-duty applications
    • PVC or ABS body, with adjustable nickel cover and an ABS taper thread plug
    สเปคสินค้า

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.zurn-co2450
    • Product familyLight Commercial Drainage
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cleanouts
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-04-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (นิ้ว)5.19
    • ความลึก (นิ้ว)5.19
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักABS
    • วัสดุรองPVC
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
    • IFC classificationObject
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 76
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFacility Drainage Piping Cleanouts
    • OmniClass Number23-11 21 21 17
    • OmniClass TitleCleanouts
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (21)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (15)