เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z101 20" Diameter Main Roof Drain Low Silhouette Dome
Zurn

Z101 20" Diameter Main Roof Drain Low Silhouette Dome

ZURN Z101 20" [508mm] Diameter roof drain. Dura-Coated cast iron body with combination membrane flashing clamp/gravel guard and low silhouette dome.

Features:

  • High capacity 20" primary roof drain
  • Clamping collar and low silhouette cast iron dome
สเปคสินค้า
  • keywords: Commercial,Primary,Roof Drains,Drainage,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,Roofs,Retail,Hospitality,Sports Complex/Recreational Center,Architectural/Aesthetics,Light Commercial,Industrial/Processing Plant,MasterSpec,61557, Z101, Z-101,101,01,P101-DP

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-z101
  • Product familyRoof Drains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Primary Roof Drains
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-01-23
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (นิ้ว)11.75
  • กว้าง (นิ้ว)20
  • ความลึก (นิ้ว)20
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • วัสดุรองCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriptionRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Drains
  • OmniClass Number23-13 41 39
  • OmniClass TitleRoof Drains
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (25)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (20)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (29)