เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z1020XL Lead-Free Electronic Trap Primer
Zurn

Z1020XL Lead-Free Electronic Trap Primer

Factory programmed, 5-port, Lead-Free Electronic Trap Primer providing a six second water injection to traps every twenty-four hours*. Trap primer features a galvanized steel combination surface or recessed housing and cover, 1/2 [13] solder copper inlet connection, brass ball-type stop valve, slow closing 24 VAC solenoid valve with integral strainer, 120 - 24 VAC transformer, brass atmospheric vacuum breaker, PEX waterway, and anti-scaling multi-port manifold with five 1/ 2 [13] Male PEX outlet connections. Zurn “XL” Lead-Free compliant products are a line of durable plumbing products designed and manufactured to comply with state laws and local codes that mandate maximum allowable lead content levels. Zurn “XL” products are manufactured in accordance to the Federal SWDA section 1417.

Keywords: Commercial,Primers,Other,Lead-Free Law Compliance,MasterSpec,Retrofit and Replacement,Lead-Free, Z1020, Z1020XL, Trap Primer, Electronic Trap Primer,1020XL,020XL

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-z1020xl
  • Product familyPlumbing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pipework Products for General Use
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-07-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ท่อ
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (9)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (9)