เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z1025 Fixed Air Gap
Zurn

Z1025 Fixed Air Gap

Fixed Air Gap, Dura-Coated cast-iron body with slip joint inlet and No-Hub outlet

Keywords: Commercial,Air Gaps,Other,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,58892, Z-1025, ZARB1025,1025,025

สเปคสินค้า
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-z1025
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Plumbing Fixtures - Sanitary Washing Units
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2013-05-23
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)10
  • กว้าง (นิ้ว)5
  • ความลึก (นิ้ว)5
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก8
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม