เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z105 Control Flo Roof Drain
Zurn

Z105 Control Flo Roof Drain

ZURN Z105 15" [381mm] Diameter Control-Flo roof drain for dead-level roof construction, Dura-Coated cast iron body, Control-Flo weir shall be linear functioning with integral membrane flashing clamp/gravel guard and Poly-Dome. All data shall be verified proportional to flow rates. Each notch will allow 10 GPM [LPM] of flow per 1" [25mm] of rain water build up above the drain.

Features:

  • Control-Flo drain with parabolic weir
  • Restricts flow to 10 GPM per inch of water above drain body
  • Clamping collar and poly-dome
สเปคสินค้า
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-z105
  • Product familyRoof Drains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Control Flow
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2013-05-16
  • หมายเลขฉบับ2
  • กว้าง (นิ้ว)15
  • ความลึก (นิ้ว)15
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • วัสดุรองPolyethylene
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriptionRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Drains
  • OmniClass Number23-13 41 39
  • OmniClass TitleRoof Drains
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (24)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (29)