เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z1090 Backwater Valve Flapper Type
Z1090 Backwater Valve Flapper Type
    Zurn

    Z1090 Backwater Valve Flapper Type

    3.2 จาก 5 ดาว3.2(9 รีวิว)

    Backwater Valve, Dura-Coated cast iron body with No-Hub inlet and outlet, gasketed bolted cover, automatic PVC (3 "[76mm] and 4" [102mm] sizes only) flapper type backwater valve with O-ring.

    Features & Benefits

    * Automatic flapper type backwater valve

    * Bronze flapper in 4" only

    Keywords: backwater valve flapper type, backwater valve types, zurn backwater valves, backwater check valveslves,58900, Z-1090,1090,090

    สเปคสินค้า
    • Backwater valve, dura-coated cast iron body with no-hub inlet and outlet, gasketed bolted cover, automatic PVC flapper type with o-ring.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.zurn-z1090
    • Product familyPlumbing
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pipework Products for General Use
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-10-05
    • หมายเลขฉบับ2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCast iron
    • วัสดุรองPVC
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
    • IFC classificationValve
    • UNSPSC nameValves
    • UNSPSC code401416
    • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBackflow prevention devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 12 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWater Supply Backflow Preventer Assemblies
    • OmniClass Number23-27 31 11
    • OmniClass TitleBackflow Preventors
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (29)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (25)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (20)