เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z110 15" Diameter Main Green Roof Drain with Perforated Screen Assembly
Zurn

Z110 15" Diameter Main Green Roof Drain with Perforated Screen Assembly

15" [381mm] diameter green roof drain. Dura-Coated cast iron body with combination membrane flashing clamp/gravel guard and low silhouette Poly-Dome. Complete with secured type 304 (CF8) stainless steel perforated screen assembly with secured removable access cover with lift handle.

Features:

  • Ideal for extensive and intesive green roof applications
  • Stainless steel perforated extension allows for optimal flow while preventing debris from entering the roof drain
  • Removable lid allows for easy routine maintenance
  • Customizable enclosures guarantee the roof drain aligns with the green roof surface

Keywords: Main Green Roof Drain, 15" Diameter Main Green Roof Drain, Main Green Roof Drain Installation, Roof Drain Drainage System, Green roof Drain, Green Roof Drain Design, Green Roof Drain Assembly

สเปคสินค้า
  • Using an
    RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the
    RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the
    Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files
    and select the family RFA to load.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-z110
  • Product familyRoof Drains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Green Roof Drain
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-08-18
  • หมายเลขฉบับ2
  • กว้าง (นิ้ว)15
  • ความลึก (นิ้ว)15
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeTE_70_10_70
  • Uniclass 2015 DescriptionDrainage equipment
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Drains
  • OmniClass Number23-13 41 39
  • OmniClass TitleRoof Drains
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (13)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (25)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)