เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z110-AI 15" Main Green Roof Drain with Perforated Screen Assembly
Zurn

Z110-AI 15" Main Green Roof Drain with Perforated Screen Assembly

ZURN Z110-AI 15" [381mm] Green Roof Drain. Dura-Coated cast iron body with combination membrane flashing and clamp/gravel guard. Complete with secured type 304 (CF8) stainless steel perforated screen assembly with secured removable access cover with lift handle and auxiliary No-Hub inlet connection

Features:

  • Ideal for extensive and intensive green roof applications
  • Auxiliary inlet for additional drainage capabilities
  • Stainless steel perforated extension allows for optimal flow while preventing debris from entering the roof drain
  • Removable lid allows for easy routine maintenance
  • Customizable enclosures guarantee the roof drain aligns with the green roof surface


สเปคสินค้า
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-z110-ai
  • Product familyRoof Drains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Green Roof Drain
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-11-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (นิ้ว)15
  • ความลึก (นิ้ว)15
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriptionRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Drains
  • OmniClass Number23-13 41 39
  • OmniClass TitleRoof Drains
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (13)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (25)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)