เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z1186 Oil Interceptor
Zurn

Z1186 Oil Interceptor

ZURN Z1186 Acid Resistant Coated interior and exterior fabricated steel oil interceptor, bronze cleanout plug and visible double wall trap seal, removable combination pressure equalizing/flow diffusing baffle and sediment bucket, horizontal baffle, adjustable oil draw-off and vent connections either side, secured gasketed non-skid cover, complete with flow control fitting. Regularly furnished with inlet and outlet in high position. Note: Location of outlet from bottom of interceptor cannot be changed.

Features:

  • 100% steel construction coated with acid resistant epoxy
  • Removable combination pressure equalizing/flow diffusing baffle sediment bucket
  • Sizes: 400, 500, 600, 700, 800
สเปคสินค้า
  • keywords: Commercial,Oil,Interceptors,58916.pdf, Z1186, Z-1186,1186,186

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-z1186
  • Product familyGrease Oil Sediment Separation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Oil & Solids Interceptor
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-05-09
  • หมายเลขฉบับ2
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationFilter
  • UNSPSC nameTraps and strainers
  • UNSPSC code401425
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDrainage traps and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 25 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • OmniClass Number23-27 37 13
  • OmniClass TitleOil Traps
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (24)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (29)