เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z1187 Sand and Sediment Interceptor
Zurn

Z1187 Sand and Sediment Interceptor

ENGINEERING SPECIFICATION: ZURN Z1187 Acid Resistant Coated interior and exterior fabricated steel sand and sediment interceptor, ___cu. ft. capacity below invert of outlet, 4 [102] threaded inlet and outlet, four 2 [51] threaded individual vent connections, complete with scoriated non-skid removable cover(s).

Features

  • 100% steel construction coated with acid resistant epoxy
  • Heavy-duty non-skid removable covers
สเปคสินค้า
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-z1187
  • Product familyGrease Oil Sediment Separation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sediments & Solids Interceptor
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-05-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationFilter
  • UNSPSC nameSeparators
  • UNSPSC code401617
  • Uniclass 2015 CodePr_65_55_76_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater separators
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 46 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSediment Removal Equipment
  • OmniClass Number23-27 55 35
  • OmniClass TitleLiquid Separators
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (24)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (29)