เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z1187-SI Sand and Sediment Interceptor
Zurn

Z1187-SI Sand and Sediment Interceptor

ZURN Z1187-SI Acid Resistant Coated interior and exterior fabricated steel sand interceptor with threaded inlet and outlet, complete with removable heavy-duty grates.

Features

  • 100% steel construction coated with acid resistant epoxy
  • Heavy-duty removable grates
สเปคสินค้า
  • keywords: Commercial,Sediment,Interceptors,,1187-SI,187-SI

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-z1187-si
  • Product familyGrease Oil Sediment Separation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sediments & Solids Interceptor
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-05-08
  • หมายเลขฉบับ2
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationFilter
  • UNSPSC nameSeparators
  • UNSPSC code401617
  • Uniclass 2015 CodePr_65_55_76_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater separators
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 46 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSediment Removal Equipment
  • OmniClass Number23-39 37 15
  • OmniClass TitleSediment Removal Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (24)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (29)