เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z1208 Vertical Siphon Jet Water Closet Carrier
Zurn

Z1208 Vertical Siphon Jet Water Closet Carrier

Vertical Siphon Jet Water Closet "Rigid System" with ( ) size No-Hub or Hub and Spigot connections. Complete with Dura-Coated cast iron main fitting, separable faceplate rigidly mounted on fitting, universal floor mounted foot supports, corrosion resistant adjustable ABS coupling with integral test cap, fixture bolts, trim, and stud protectors. Rear anchor tie down, and bonded "Neo-Seal" gasket.

Keywords: Vertical Siphon Jet Water Closet Carrier, siphon water closet, siphon-jet water closet, Jet Water Closet Carrier,58843, Z1208, ZQ1208,1208,208

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-z1208
  • Product familyCarriers & Fixture Supports
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Water Closet & Toilet Carriers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-05-08
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • วัสดุรองABS
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • UNSPSC namePlumbing hangers
  • UNSPSC code40141725
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (25)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)