เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z1209 Vertical Offset Siphon Jet Water Closet Carrier
Zurn

Z1209 Vertical Offset Siphon Jet Water Closet Carrier

The Zurn Z1209 Vertical off-set spihon jet water closet carier with no-hub connections Features & Benefits * Vertical, offset water closet carrier * 300 lb. load capacity
สเปคสินค้า
  • Vertical Offset Siphon Jet Water Closet "Rigid System" with ( ) size No-Hub connections and 2" vent. Complete with Dura-Coated cast iron main fitting, universal floor mounted foot supports, adjustable faceplate, corrosion resistant adjustable polymer coupling with integral test cap, fixture bolts, trim, and stud protectors. Rear anchor tie down, and bonded "Neo-Seal" gasket.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-z1209
  • Product familyCarriers & Fixture Supports
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Water Closet & Toilet Carriers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-11-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)24
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93
  • Uniclass 2015 DescriptionUrinal and WC fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass Number23-31 19 19
  • OmniClass TitleWater Closets 
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (25)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)