เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z121 12" Diameter Roof Drain Low Silhouette Dome
Zurn

Z121 12" Diameter Roof Drain Low Silhouette Dome

3.5 จาก 5 ดาว3.5(6 รีวิว)

12" [305mm] Diameter roof drain. Dura-Coated cast iron body with combination membrane flashing clamp/gravel guard and low silhouette Poly-Dome.

Features:

  • 12" [304] diameter roof drain
  • Clamping collar and low silhouette cast iron dome

Additional Models Available

Z121-DP, Z121-DP-90, Z121-DP-89-90, Z121-R, Z121-R-89, Z121-SS (Supersedes Z348)

Keywords: Roof Drain Low Silhouette Dome, Dura-Coated cast iron body, combination membrane, flashing clamp, gravel guard, low silhouette PolyDome, Clamping collar, low silhouette cast iron dome

สเปคสินค้า
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-z121
  • Product familyRoof Drains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Primary Roof Drains
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-13
  • หมายเลขฉบับ4
  • กว้าง (นิ้ว)12
  • ความลึก (นิ้ว)12
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • วัสดุรองPolypropylene
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก22
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriptionRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Drains
  • OmniClass Number23-13 41 39
  • OmniClass TitleRoof Drains
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (21)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (15)