เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z1212 Water Closet Support System
Zurn

Z1212 Water Closet Support System

ZURN Z1212 Dura-Coated cast iron wall closet support system. Complete with adjustable faceplate rigidly mounted on reversible foot supports. ABS coupling with integral test cap, fixture bolts, trim, stud protectors and bonded "Neo-Seal" gasket.

Compliance:

  • ASME A112.6.1M

Features:

  • Wall closet support system
  • 300 lb. load capacity
  • 4" NPT rear connectio
สเปคสินค้า
  • ENGINEERING SPECIFICATION: ZURN Z1212 Dura-Coated cast iron wall closet support system. Complete with adjustable faceplate rigidly mounted on reversible foot supports. ABS coupling with integral test cap, fixture bolts, trim, stud protectors and bonded "Neo-Seal" gasket.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-z1212
  • Product familyCarriers & Fixture Supports
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Water Closet & Toilet Carriers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-05-08
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)14.86
  • กว้าง (นิ้ว)11
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodePr_20_85_09_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung WC support brackets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 19
  • OmniClass TitleWater Closets 
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (12)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (32)