เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z1282 Residential Water Closet Support System
Zurn

Z1282 Residential Water Closet Support System

Residential Water Closet Support System. Complete with Dura-Coated cast iron 4" [102mm] Spigot outlet fitting with 4" [102mm] Hub vent connection, support brackets, corrosion resistant ABS coupling, fixture bolts and trim, and bonded "Neo-Seal" gasket.

Features:

  • Wood stud supported water closet carrier
  • Hub & spigot connection
  • Used on wood studs with 16" centers
สเปคสินค้า
  • keywords: Closet,Carriers,59396, Z1282,1282,282

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-z1282
  • Product familyCarriers & Fixture Supports
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Water Closet & Toilet Carriers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-07-24
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (นิ้ว)14.4
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • วัสดุรองABS
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 19
  • OmniClass TitleWater Closets 
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (25)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)