เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z1305 Ecolotrol® Wall Hydrant Encased, Non-Freeze
Zurn

Z1305 Ecolotrol® Wall Hydrant Encased, Non-Freeze

ZURN Z1305 Encased, non-freeze, flush wall hydrant with bronze casing, all bronze interior parts, non-turning operating rod with free floating compression closure valve, replaceable bronze seat and seat washer, and combination 3/4" female or 1" male straight IP inlet. Nickel bronze box and hinged cover with operating key lock and "WATER" cast on cover.

Compliance:

  • City of Los Angeles Approved
  • Massachusetts MA approved

Keywords: Wall Hydrant Encased, Ecolotrol Wall Hydrant, non-freeze flush wall hydrant, wall hydrant for flush installation, Zurn Z1305 wall hydrant, Ecolotrol non-freeze hydrant, Zurn encased flush hydrant, bronze wall hydrant,58868, Z1305, Z-1305,1305,305

สเปคสินค้า
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-z1305
  • Product familyHydrants & Water Hammer Arrestors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Encased Wall
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-05-08
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)7
  • กว้าง (นิ้ว)8
  • ความลึก (นิ้ว)7
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBronze
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก11
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • UNSPSC nameHydrants
  • UNSPSC code40141726
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 81
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHydrants and Hose Bibbs for Process Service