เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z1310 Ecolotrol® Wall Hydrant
Zurn

Z1310 Ecolotrol® Wall Hydrant

ZURN Z1310 Exposed Ecolotrol "anti-siphon" automatic draining wall hydrant. Complete with nonfreeze integral backflow preventer, bronze casing, all bronze interior parts, non-turning operating rod with free-floating compression closure valve, replaceable bronze seat and seat washer, and combination 3/4" female or 1" male straight IP inlet. Stainless steel face with operating key.

Compliance:

  • City of Los Angeles Approved
  • Massachusetts MA approved

Features:

  • Anti-siphon, non-freeze, automatic draining
  • Optional 3/4" and 1" hose connection
สเปคสินค้า
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-z1310
  • Product familyHydrants & Water Hammer Arrestors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Exposed Wall
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2011-04-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม