เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z1320XL Lead-Free Ecolotrol® Wall Hydrant
Zurn

Z1320XL Lead-Free Ecolotrol® Wall Hydrant

5.0 จาก 5 ดาว5.0(8 รีวิว)

ZURN Z1320XL Encased, EcolotrolTM, lead-free, non-freeze automatic draining wall hydrant for flush installation. Hydrant features integral backflow preventer with anti-siphon technology, copper casing, all-bronze interior components with 1/2 turn long-life ceramic disc cartridge, combination 3/4” [19] female solder and 3/4” [19] male pipe thread inlet connection, and 3/4” [19] male hose connection. Hydrant furnished with type 304 stainless steel housing with locking hinged cover stamped “WATER” and includes operating key.

Compliance:

  • ASME A112.21.3M

Keywords: Ecolotrol Wall Hydrant, Lead Free Ecolotrol Wall Hydrant, Ecolotrol Wall Hydrant Repair Kit, Zurn Ecolotrol Wall Hydrant, Lead-Free Hydrant

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-z1320xl
  • Product familyHydrants & Water Hammer Arrestors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Encased Wall
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-07-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม