เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z1332XL-EZ Lead-Free Ecolotrol® Ceramic Disc Wall Hydrant
Zurn

Z1332XL-EZ Lead-Free Ecolotrol® Ceramic Disc Wall Hydrant

Encased, EcolotrolTM, lead-free, anti-siphon, moderate climate / interior wall hydrant for flush installation in 6" [152mm] diameter cored hole concrete wall. Hydrant features integral backflow preventer with anti-siphon technology, all-bronze interior components with 1/2 turn long-life ceramic disc cartridge, combination 3/4" [19mm] female solder and 3/4" male pipe thread inlet connection, and 3/4" male hose connection. Hydrant furnished with type 304 stainless steel housing with large flange and locking hinged cover stamped “WATER” and includes operating key.

Features:

  • Lead-Free
  • Encased, anti-siphon, moderate climate, automatic draining
  • One-half turn ceramic disc cartridge
  • Engineered for flush installation in 6" cored-hole to reduce installation and rework time
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-z1332xl-ez
  • Product familyHydrants & Water Hammer Arrestors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Encased Wall
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-07-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)5.94
  • กว้าง (นิ้ว)10
  • ความลึก (นิ้ว)6.19
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก4
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม