เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z1333XL Moderate-Climate, Lead-Free Ecolotrol® exposed outlet wall hydrant
Zurn

Z1333XL Moderate-Climate, Lead-Free Ecolotrol® exposed outlet wall hydrant

Exposed, EcolotrolTM, lead-free, anti-siphon, moderate / interior wall hydrant for flush installation. Hydrant features integral backflow preventer with anti-siphon technology, all-bronze interior components with 1/2 turn long-life ceramic disc cartridge, combination 3/4" [19mm] female solder and 3/4" male pipe thread inlet connection, and 3/4" male hose connection. Hydrant furnished with type 304 stainless steel faceplate and includes operating key. 

Zurn “XL” Lead-Free compliant products are a line of durable plumbing products designed and manufactured to comply with state laws and local codes that mandate maximum allowable lead content levels. Zurn “XL” products are manufactured in accordance to the Federal SWDA section 1417.

Compliance:

  • ASME A112.21.3M

Features:

  • Lead-Free
  • Anti-siphon, moderate climate, automatic draining
  • One-half turn ceramic disc cartridge
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-z1333xl
  • Product familyHydrants & Water Hammer Arrestors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Exposed Wall
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-07-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)4.81
  • กว้าง (นิ้ว)3.13
  • ความลึก (นิ้ว)4.5
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBronze
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก3
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม