เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z1345 Anti-Siphon Wall Faucet
Zurn

Z1345 Anti-Siphon Wall Faucet

4.4 จาก 5 ดาว4.4(7 รีวิว)

Exposed non-freeze anti-siphon automatic draining wall faucet complete with exterior chrome finish, brass casing, all bronze interior parts, antisiphon integral vacuum breaker, operating rod with free-floating compression closure valve, wall support, replaceable seat washer, combination 1/2 [13] female solder inlet and 1/2 [13] male IP inlet connection, and 3/4 [19] male hose connection.

Features:

  • Wall faucet with integral vacuum breaker
  • Ideal for gas stations, convenience stores, strip malls, churches, and other light commercial applications

Keywords: Wall Faucet, draining wall faucet, vacuum breaker, commercial applications

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-z1345
  • Product familyLight Commercial Drainage
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hydrants
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-03-15
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองBronze
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets