เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z1396XL Exposed, Lead-Free, Non-Freeze Yard Hydrant
Zurn

Z1396XL Exposed, Lead-Free, Non-Freeze Yard Hydrant

Exposed, lead-free, non-freeze yard hydrant. Hydrant features a Dura-Coated cast iron head and lift handle with lock option, galvanized steel casing, bronze and stainless steel interior components, 3/4” [19] inlet connection with 1/8" [3] tapped drainage port on housing, and 3/4” [19] male hose connection.
Zurn “XL” Lead-Free compliant products are a line of durable plumbing products designed and manufactured to comply with state laws and local codes that mandate maximum allowable lead content levels. Zurn “XL” products are manufactured in accordance to the Federal SWDA section 1417.

Compliance:

  • Massachusetts MA approved
  • NSFStandard372
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-z1396xl
  • Product familyHydrants & Water Hammer Arrestors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Post & Yard
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-10-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)9
  • กว้าง (นิ้ว)2.5
  • ความลึก (นิ้ว)60.5
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBronze
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก10
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม