เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z1400-BZ “Level-Trol” Adjustable Leveling Floor Cleanout
Z1400-BZ “Level-Trol” Adjustable Leveling Floor Cleanout
    Zurn

    Z1400-BZ “Level-Trol” Adjustable Leveling Floor Cleanout

    FEATURES AND BENEFITS

    * Engineered to reduce installation and rework time

    * Cover adjustable after final pour

    * Light duty top


    สเปคสินค้า
    • The Z1400-BZ "Level-Trol" adjustable floor cleanout is engineered to reduce installation and rework time with the cover being adjustable after final pour. Comes standard with gas and watertight ABS tapered thread plug and round scoriated cast iron light duty secured top comes in Polished Bronze (ZB), Nickel Bronze (ZN), and Stainless Steel (ZS) top options with additional leveling adjustment to the finished floor. This cleanout is compatible with No-Hub, and Neo-Loc connection types, and is supplied with a foam thread protector to keep threads clean prior to and during final concrete pour.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.zurn-z1400-bz
    • Product familyCleanouts
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cast Iron Body
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-04-29
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCast iron
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
    • IFC classificationObject
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 76
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFacility Drainage Piping Cleanouts
    • OmniClass Number23-11 21 21 17
    • OmniClass TitleCleanouts
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (30)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (12)