เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z1400-SZ1 with EZ1 Technology
Zurn

Z1400-SZ1 with EZ1 Technology

ZURN Z1400-SZ1 cleanout, Dura-Coated cast iron body with bottom outlet, with gas and water tight threaded ABS tapered plug, and top assembly. EZ1TM drainage series is engineered to simplify product installation and comprised of concrete shield to provide up to 1” [25] of vertical post pour adjustment, pre-packaged shims for tilt correction, and integrated, self-contained “Type S” light duty scoriated cover with rough-in cover for protection during concrete pour. Cleanout is designed in accordance with ASME A112.36.2M.

Compliance:

  • A112.36.2M

Features:

  • Integrated Engineering that includes post-pour adjustment and tilt accessory package
  • Ships as a Complete and Assembled System
  • Saves over 14 minutes per drain installation
  • Available in Cast Iron or Plastic
  • Designed to stand up to the tough construction environment with 3,000lb load capacity
  • Gas and Water Tight ABS Tapered plug and top Assembly

Keywords: EZ1 Technology, Zurn Z1400-SZ1, Dura-Coated Cast Iron, floor cleanout, bottom outlet, tapered plug, drainage series, post pour adjustment, tilt correction, light duty scoriated cover

สเปคสินค้า
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-z1400-sz1
  • Product familyCleanouts
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cast Iron Body
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-01-23
  • หมายเลขฉบับ3
  • สูง (นิ้ว)5.75
  • กว้าง (นิ้ว)2
  • ความลึก (นิ้ว)2
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • วัสดุรองBrass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก12
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 76
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFacility Drainage Piping Cleanouts
  • OmniClass Number23-11 21 21 17
  • OmniClass TitleCleanouts
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (24)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (29)