เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z164 12" Diameter Combination Main Roof and Overflow Drain with Low Silhouette Domes and Double Top-Set® Deck Plate
Zurn

Z164 12" Diameter Combination Main Roof and Overflow Drain with Low Silhouette Domes and Double Top-Set® Deck Plate

4.9 จาก 5 ดาว4.9(16 รีวิว)

12" [305mm] Diameter roof drain and overflow drain, DuraCoated cast iron bodies with combination membrane flashing clamp/gravel guards, double Top-Set® deck plate, and low silhouette cast iron domes.

Features:

  • 12" combination drain
  • Provides primary and secondary drainage in one assembly
  • Deck plate allows roof-top installation to variety of roof materials

Keywords: Combination Main Roof, Overflow Drain, Low Silhouette Domes, Double Top-Set Deck Plate, Dura-Coated cast iron, combination membrane flashing clamp, gravel guards, double Top-Set deck plate, low silhouette cast iron domes, Galvanized Cast Iron, Stainless Steel Perforated Gravel Guard, Neo-Loc Test Cap Gasket

สเปคสินค้า
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-z164
  • Product familyRoof Drains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Combination Primary Overflow
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2011-04-01
  • หมายเลขฉบับ2
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriptionRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Drains
  • OmniClass Number23-13 41 39
  • OmniClass TitleRoof Drains
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (32)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (12)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (15)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)