เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z165 8-3/8" Diameter Combination Main Roof and Overflow Drain with Low Silhouette Domes and Double Top-Set® Deck Plate
Z165 8-3/8" Diameter Combination Main Roof and Overflow Drain with Low Silhouette Domes and Double Top-Set® Deck Plate
    Zurn

    Z165 8-3/8" Diameter Combination Main Roof and Overflow Drain with Low Silhouette Domes and Double Top-Set® Deck Plate

    4.8 จาก 5 ดาว4.8(12 รีวิว)

    8-3/8" [213mm] Diameter roof drain and overflow drain, Dura-Coated cast iron bodies with combination membrane flashing clamp/gravel guards, double Top-Set® deck plate, and low silhouette cast iron domes.

    Features:

    • 8-3/8" combination drain
    • Provides primary and secondary drainage in one assembly
    • Deck plate allows roof-top installation to variety of roof materials

    Keywords: Combination Main Roof, Overflow Drain, Low Silhouette Domes, Double Top-Set Deck Plate, membrane flashing clamp, gravel guards, low silhouette cast iron domes, Galvanized Cast Iron, Secondary Clamping Collar, Acid Resistant Epoxy Coated Finish

    สเปคสินค้า
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.zurn-z165
    • Product familyRoof Drains
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Combination Primary Overflow
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-05-01
    • หมายเลขฉบับ2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCast iron
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_75
    • Uniclass 2015 DescriptionRoof, floor and paving drainage systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Drains
    • OmniClass Number23-13 41 39 11
    • OmniClass TitleRoof Downspouts
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (15)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)