เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z1726 Adjustable Floor Drain Medium-Duty
Zurn

Z1726 Adjustable Floor Drain Medium-Duty

ZURN Z1726 All Type 304 (CF8) stainless steel adjustable floor drain with anchor flange (clamp collar with seepage holes, when specified), and 6"[152mm] diameter medium-duty vertically adjustable, satin finish top.

Keywords: Cast Stainless Steel,Drainage,Government Buildings,Commercial,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,Kitchen/Cafeteria,Sports Complex/Recreational Center,Break Room/Kitchen/Cafeteria,Architectural/Aesthetics,Manufacturing Floor,Industrial/Processing Plant,Cast Drainage,Industrial Stainless Steel Drainage,MasterSpec,59294, Z-1726, ZM1726, ZL1726,1726,726

สเปคสินค้า
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-z1726
  • Product familyDeck Waste Water Drains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Floor Drains
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-04-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)4.5
  • กว้าง (นิ้ว)9
  • ความลึก (นิ้ว)9
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก14
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriptionRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFacility Area Drains
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (9)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (11)