เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z1851 12" x 12" X 8" Sump Industrial Floor Sink
Zurn

Z1851 12" x 12" X 8" Sump Industrial Floor Sink

The Zurn Z1851 12” X 12” X 8” [305 x 305 x 203] Deep, 14 gauge, type 304 stainless steel, loose set 12 gage light duty perforated grate, and stainless steel sediment basket.

Features:

  • Floor sinks are most commonly used in food and beverage, manufacturing plants, restaurant kitchens, maintenance rooms, and wash down areas or any area with heavy flow
  • Drain meets US FDA standards for corrosion resistance
  • Butterfly Locking Valve Option protects pipes and trunk lines against debris
  • EZLock option provides a unique locking mechanism to secure drain covers
สเปคสินค้า
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-z1851
  • Product familyDrains (Wastes)
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Z1800 Series
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-01-10
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)11
  • กว้าง (นิ้ว)12
  • ความลึก (นิ้ว)12
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก11
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • UNSPSC nameStainless steel grating
  • UNSPSC code30103202
  • Uniclass 2015 CodePr_25_30_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFloor plates, gratings and edgings
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 53 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Gratings
  • OmniClass Number23-15 17 11 19 15
  • OmniClass TitleFloor Gratings
  • CSI UniFormat II CodeD2030
  • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (25)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (13)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)