เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z1901 12" x 12" A.R.E. Sani-Flor Receptor, 8" Sump Depth
Zurn

Z1901 12" x 12" A.R.E. Sani-Flor Receptor, 8" Sump Depth

5.0 จาก 5 ดาว5.0(5 รีวิว)

Sani-Flor Receptor 12” x 12” x 8” [305mm x 305mm x 203mm] deep cast iron body and square, light-duty grate with 1/2” [13mm] slotted openings, white acid resisting porcelain enamel interior and top, complete with white ABS anti-splash interior bottom dome strainer.

Features:

  • Acid resistant enamel coating provides chemical resistance
  • Rounded body prevents bacteria buildup
  • Anti-splash interior bottom dome strainer to catch debris

Additional Models Available

 (Z1901-2, Z1901-2-25, Z1901-3, Z1901-K-2, Z1901-KC-2, ZN1901-2, ZN1901-KC-2)

Keywords: Sani flor Receptor, cast iron body, Acid resistant, chemical resistance, Anchor Flange, Seepage Holes, Clamp Collar, Trap Primer Connection, Bottom Dome Strainer, Vandal-Proof Strainer, Aluminum Dome Strainer

สเปคสินค้า
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-z1901
  • Product familyDeck Waste Water Drains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sani-Flor Receptors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2011-04-01
  • หมายเลขฉบับ3
  • สูง (นิ้ว)10
  • กว้าง (นิ้ว)8.5
  • ความลึก (นิ้ว)12
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • วัสดุรองPorcelain
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก34
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEG015130
  • ชื่อ ETIMDrains
  • Uniclass 2015 CodeSs_30
  • Uniclass 2015 DescriptionRoof, floor and paving systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Drains
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (15)