เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z1910 8" X 8" Sani-Flor Receptor 6" Sump Depth
Zurn

Z1910 8" X 8" Sani-Flor Receptor 6" Sump Depth

4.5 จาก 5 ดาว4.5(6 รีวิว)

The Zurn Z1910 Sani-Flor receptor 8" x 8" x 6" deep cast iron body and square, medium-duty grate with 7/16" slotted openings.

Features & Benefits

* Acid resistant enamel coating provides chemical resistance
* Rounded body prevents bacteria buildup
* Anti-splash interior bottom dome strainer to catch debris

Additional Models Available

Z1910-2, Z1910-2-25, Z1910-2, ZN1910-2-32

Keywords: Sani Flor Receptor, Sump Depth, Zurn sani Flor Receptor, sani Flor Receptor Insatllation, Zurn sani Flor Recepto Sump Depth, ZN1910

สเปคสินค้า
  • Using an RFA Family with Type Catalog:
    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-z1910
  • Product familyDeck Waste Water Drains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sani-Flor Receptors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-10-30
  • หมายเลขฉบับ3
  • กว้าง (นิ้ว)8
  • ความลึก (นิ้ว)8
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • วัสดุรองPorcelain
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • UNSPSC nameGrating
  • UNSPSC code301032
  • Uniclass 2015 CodePr_25_30_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFloor plates, gratings and edgings
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 53 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Gratings
  • OmniClass Number23-15 17 11 19 15
  • OmniClass TitleFloor Gratings
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (15)